製品の品番または品番の一部を入力してください
表面実装型水晶振動子 周波数:10.000~52.000MHz サイズ:5.0 × 3.2 × 1.05mm シーム封止パッケージ
業界標準の5032サイズ。通常シーム工法を採用した汎用モデルです。パッケージ強度が強く、特に耐機械的衝撃性能・耐環境的性能に優れています。高信頼性が要求される各種通信機器や無線制御機器といった、あらゆる用途に適しています。
生産ステータス
対応可能な周波数や仕様につきましては、お問い合わせください。
品番の読み方
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト