タイミングデバイス(水晶振動子/セラミック発振子)アプリケーションノート(ICメーカー推奨品)

ICメーカーに推奨されている水晶振動子のリストです(アルファベット順)。
ご利用ください。

BLE, ZigBee®, NFC, SSDでのIC評価実績

ICメーカと提携して主要なICとの組み合わせで発振マッチング評価を実施しています。

Bluetooth(R)用

これ以外のICとタイミングデバイスの組み合わせにつきましては、こちらの「IC-タイミングデバイス マッチング検索ツール」 別ウィンドウで開く をご使用ください。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Analog Devices
IC品名 タイミングデバイス品番 アプリケーションノート
ADRF8800 / ADRF8801
ADRF8850 / ADRF8851
ADRF8890
XRCGE40M000FBA10R0 別ウィンドウで開く PDFダウンロード PDF

機能 : 2.4GHz wireless communication

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Dialog Semiconductor
IC品名 タイミングデバイス品番 回路図 Reference Design
& Passive starter kit
DA14682 XRCGB32M000F2P29R0 別ウィンドウで開く PDFダウンロード PDF 詳細を見る

機能 : Bluetooth® 5

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Nordic Semiconductor
IC品名 タイミングデバイス品番 アプリケーションノート Reference Design
& Passive starter kit
nRF51シリーズ XRCGB32M000F2P10R0 別ウィンドウで開く
XRCGB32M000FAP11R0 別ウィンドウで開く
PDFダウンロード PDF 詳細を見る
nRF52シリーズ XRCGB32M000F2P10R0 別ウィンドウで開く PDFダウンロード PDF 詳細を見る

機能:Bluetooth® Low Energy

NXP Semiconductors
IC品名 タイミングデバイス品番
PN547 XRCGB27M120F3M10R0 別ウィンドウで開く

機能:NFC (Near Field Communication)


STMicroelectronics
IC品名 タイミングデバイス品番
ST21NFCA
ST21NFCB
XRCGB27M120F2P10R0 別ウィンドウで開く

機能:NFC (Near Field Communication)