タイミングデバイス(水晶振動子/セラミック発振子)MSL (Moisture Sensitivity Level)

タイミングデバイスに関するMSL(Moisture Sensitivity Level)情報を掲載しています。 ご検討いただいている製品の実力確認等にご活用ください。

MSLはリフロー対応品が対象となりますので、リード付き部品等のフロー専用品は対象外です。

最新の製品ステータスはこちらからご確認ください。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品種 シリーズ MSL
セラミック発振子
(CERALOCK)
CSTNR_G / CSTNE_G / CSTNE_V
CSTCR_G / CSTCE_G / CSTCE_V
1
水晶振動子 XRCGB / XRCPB / XRCHA / XRCTD / XRCED
XRCFD / XRCMD / XRCHJ / XRCJK / XRCLK
1
MEMS振動子 WMRAG 1
  • MSLとはJEDECの規格であり、製品の吸湿と実装時のリフローにより、製品に含まれる水分の気化による体積膨張が発生して故障に至るという現象を対象としています。これに対してそのリスクを表わしたレベルが「MSL=Moisture Sensitivity Level」です。