タイミングデバイス(MEMS振動子/水晶振動子/セラミック発振子) 小型ウェアラブル機器向け MEMS振動子・水晶振動子

小型ウェアラブル機器の現状

あらゆるものがインターネットでつながるIoT(Internet of Things)の普及が進み、近年その小型化が進んでいます。

例えば、スマートウオッチ、スマートリング、ヒアラブル機器といった体に身に着けるウェアラブル製品では、デザイン性や長時間身に着けていても負担にならないよう、小型・軽量化が求めれています。

また、これらのデバイスは、主に近距離無線(Bluetooth® low energy, Zigbee®, NFCなど) を通して、各端末と情報の受け渡しや、端末操作/制御が行われています。

ムラタのMEMS振動子・水晶振動子がこれらに最適な価値を提供いたします。

小型ウェアラブル機器の要求

これらの小型ウェアラブル機器は高機能化により部品点数が増加する中、小型・軽量、かつ長時間駆動が必要とされています。

しかしセットの小型軽量化と、長時間のバッテリー駆動は両立が難しく、設計者の悩みでもあります。

小型ウェアラブル機器のソリューション

ムラタの振動子がこれらに最適な価値を提供いたします。

MEMS振動子・水晶振動子のご紹介

MEMS振動子(ICメーカ認定済)

*1 品番をクリックすると、製品詳細・スペックシート、代理店在庫をご確認頂けます。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
ICメーカ名 IC名 ムラタMEMS振動子
周波数 品番*1
STMicroelectronics STM32xx 32.768kHz WMRAG32K76CS1C00R0
(-30 to +85゚C)
WMRAG32K76CS2C00R0
(-40 to +85゚C)
WMRAG32K76CS3C00R0
(-40 to +105゚C)
WMRAG32K76CS4C00R0
(-40 to +125゚C)
U-blox ZOE-M8B WMRAG32K76CS2C00R0
(-40 to +85゚C)
ZOE-M9 WMRAG32K76CS3C00R0
(-40 to +105゚C)
ON Semicondoctor® RSL10 WMRAG32K76CS1C00R0
(-30 to +85゚C)
Cypress CYW20819 WMRAG32K76CS1C00R0
(-30 to +85゚C)

MHz-水晶振動子(ムラタ推奨品番)

*1 品番をクリックすると、製品詳細・スペックシート、代理店在庫をご確認頂けます。

*2 実際の回路定数はICマッチングサービスでご確認ください。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
ICメーカ名 IC名 ムラタ水晶振動子 参考回路定数 *1
周波数 品番
Nordic nRF51xx 16MHz XRCGB16M000FXN16R0 -
nRF51xxx, nRF52xxx 32MHz XRCGB32M000F2P10R0 Open the PDF
nRF5340 32MHz XRCGB32M000F1S2AR0 -
Dialog DA14682/3, DA1469x 32MHz XRCGB32M000F2P29R0 Open the PDF
DA14531 32MHz XRCGB32M000F2P55R0 -
Texas Instruments CC13xx, CC26xx 24MHz XRCGB24M000FBP12R0 Open the PDF
NXP (Quintic) QN9080A 32MHz XRCGB32M000F2N13R0 Open the PDF
Telink TLSR8262 / 6 / 7 / 9, TLSR86xx 16MHz XRCGB16M000FXN20R0 Open the PDF
TLSR8366 16MHz XRCGB16M000FXN22R0 -
Renesas RL78/G1D 32MHz XRCGB32M000F2P26R0 -
Goodix GR5515 32MHz XRCGB32M000F5N10R0 -
Qualcomm QCC51xx, QCC30xx, QCC31xx, QCC32xx 32MHz XRCGB32M000F1S2JR0 -
Airoha Technology AB155x, AB156x 26MHz XRCGB26M000F1S2ER0 -
Bestechnic BES2500Z, BES2500iZ, BES2500iUC 26MHz XRCGB26M000F1S2AR0 -
BES2500YP, BES2600 24MHz XRCGB24M000FFS1LR0 -
Realtek RTL8773B, RTL8773C, RTL8753B, RTL8753C 40MHz XRCGB40M000F1S2SR0 -
Actions ATS3015, ATS3015P 24MHz XRCGB24M000FFS1BR0 -
Silicon Laboratories EFR32xx 38.4MHz XRCGB38M400F1S2AR0 -
Qprvo (Decawave) DW1000, DW3001, DW3004 38.4MHz XRCGB38M400F1S2GR0 -
NXP Semiconductors CLRC663
PN54x, PN55x
27.12MHz XRCGB27M120F3M10R0 Open the PDF
STMicroelectronics ST21NFCA / B / C / D 27.12MHz XRCGB27M120F3M10R0 -
CR95xx XRCGB27M120F2P10R0 Open the PDF

関連情報

ムラタのMEMS振動子
製品ラインアップ、特徴などをご覧いただけます。

ムラタの水晶振動子
製品ラインアップ、テクニカルガイドなどをご覧いただけます。

アプリケーションノート(ICメーカー推奨品)
ICメーカーに推奨されているタイミングデバイス製品リストです。

ICマッチングサービス情報
サンプルキットでお試しいただいた製品でうまく作動しない場合は、マッチングで最適な水晶振動子をご提案します。

IC-タイミングデバイス検索

アプリケーション例(ブロック図)