製品の品番または品番の一部を入力してください
技術革新「CASE」
自動車産業の動向を象徴するキーワード”CASE”は「100年に一度の自動車革命」と言われる自動車業界の変革を握る技術を示す言葉であり、自動車業界でこのような4つの技術開発が進んでおり、今後更なる成長が見込まれる市場となっています。
その中で電気自動車の普及により車両内で車載用バッテリ・マネージド・システム(BMS)やオンボード・チャージャ(OBC)、Water pump(WP)、DC-DCコンバータの需要が増加してます。
EV/PHEV機能に関わるタイミングデバイス部品の需要も増加しています。
ムラタのセラロックは負荷容量内蔵のため、発振回路設計がシンプルです。また、負荷容量も含めた基板実装面積の省スペース化にも貢献します。車載の高信頼性要求に対応し、30年以上の長きにわたりお客様の安心と安全に貢献しています。
小型・低背で部品点数削減が可能
外付けコンデンサレス約48%サイズダウン(水晶3225サイズと比較)でモジュール部品の小型化に貢献します。
車載の高信頼性要求に貢献
150度対応可能でAEC-Q200対応。CAN通信などの高精度通信に対応可能な電気的特性があり、エンジンバッテリー付近など、さらに高温環境を想定し150度まで対応可能です。
安心・安全に貢献
車載用途において全世界で30年以上の長い市場実績を持ち、4万件以上のICマッチング実績があります。
今回パッケージにまとめた品番の一覧PDFをダウンロードいただけます。
複数の周波数を試してみたい方へ
シンプル設計、ムラタのセラロックを初めてご検討いただく方
何度も発注する手間を省きたい方へ
品番をクリックすると、詳細なスペックや特性データ、包装情報などをご覧いただけます。
無償サンプルのリクエストや、該当品番の代理店・商社在庫検索も可能です。
※ 150度対応品についてはお問合せください。
CSTNR_G_Yシリーズ(品番例:CSTNR4M00GH5Y***R0)
CSTNE_G_Yシリーズ(品番例:CSTNE8M00GH5Y***R0)
CSTNE_V_Yシリーズ(品番例:CSTNE16M0VH3Y***R0)
Q, 自動車用セラミック発振子についてもっと知りたい自動車用セラミック発振子製品ページをご確認ください。
Q, ICに適したタイミングデバイスを検索したい4万件以上のマッチングデータを公開しているIC-タイミングデバイス検索ツールをご用意しています。
Q, サンプルキットでお試し頂いた製品がうまく作動しないICマッチングサービス情報で最適なセラロックをご提案します。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト