セラミックコンデンサのFAQ

特性

使用温度範囲と温度範囲の相違点を教えてください。

セラミックコンデンサのSPEC上、「使用温度範囲」と「温度範囲」があり、それぞれ下表に示す違いがございます。

使用温度範囲 温度範囲
設計上、対象コンデンサを連続的に使用できる温度範囲(使用温度の測定ポイントは、製品本体表面温度) 対象コンデンサが持つ温度特性における静電容量変化率または温度係数を満足する温度範囲
温度範囲外、使用温度範囲内の静電容量変化についてはこちらをご参照ください。