セラミックコンデンサのFAQ

特性

温度特性のF1特性とF5特性の違いは何でしょうか?

F1特性とF5特性は表に示しますように、以下の点が異なっています。

  1. 準拠している公規格
  2. 温度特性の基準温度
  3. 温度特性の温度範囲
  4. 温度特性の静電容量変化率
  5. 使用温度範囲

温度特性 F1 F5
温度特性(公規格記号) - (F) Y5V
公規格 JIS (旧) EIA
温度特性 基準温度 20°C 25°C
温度範囲 -25 to 85°C -30 to 85°C
静電容量変化率 +30, -80% +22, -82%
使用温度範囲 -25 to 85°C -30 to 85°C