セラミックコンデンサのFAQ

構造/材料

セラミックコンデンサ用セラミック材料の物理定数を教えてください。

ヤング率や熱伝導率など物理定数の一覧を示します。
  温度補償用
(ジルコン酸カルシウム系)
高誘電率系
(チタン酸バリウム系)
ヤング率 [Gpa]
 200  100
抗折強度 [Mpa]
 300  150
ビッカース硬度 [Gpa]
 8.3  7.8
ポアソン比
 0.25  0.35
熱伝導率 [W/m/K]
 3.7  2.9
熱膨張率 [x10-6/K]
 9  11
比熱 [J/g/K]
 0.58  0.45


FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。
※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。
送信する
製品についてのご質問は お問合せフォーム からご連絡ください。