シリコンキャパシタ(シリコンコンデンサ)のFAQ

品質/信頼性

BV (Breakdown Voltage, BDV, 破壊電圧)と定格電圧(Rated Voltage)の関係について教えてください。

Siキャパシターの耐電圧はBVで規定されており、定格電圧の設定はなく推奨使用電圧を製品寿命・使用温度より定義します。
弊社の推奨では、100℃の温度環境で製品寿命が10年となる推奨使用電圧として表記しています。推奨使用電圧は破壊電圧のおおよそ1/3になりますが、商品によってBVが異なっていますので詳細についてはApplication Notesの「Lifetime of 3D-capacitors in Murata technologies」をご参照ください。

Lifetime of 3D-capacitors in Murata technologies