A
絶縁破壊とは絶縁体にかかる電圧がある数値以上になった時に、絶縁体が破壊され絶縁性を失って電流が流れてしまう現象のことをいいます。
この電圧を絶縁破壊電圧(Breakdown Voltage, BV, BDV)といいます。
シリコンキャパシタでは各製品で絶縁破壊電圧を規定しており、これをBVとして示しています。
BV(Breakdown Voltage, BDV, 破壊電圧)と推奨使用電圧の関係については
こちら
関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、絶縁破壊電圧 (BV、BDV)、定格電圧 (RV)、推奨電圧、使用電圧、駆動電圧、耐圧、耐電圧、Silicon Capacitor (Si-Cap)、Silicon IPD (Si-IPD, Integrated Passive Device)、Breakdown voltage (BV, BDV), rated voltage (RV), recommended voltage, working voltage, drive voltage, voltage tolerance, withstanding tolerance