加速度センサのFAQ

特性

加速度センサと傾斜センサの違いは?

Murata Electronics Oyの傾斜センサおよび加速度センサはすべて、同じMEMS容量測定技術をベースにしています。製品は目的に合わせて最適化されており、それぞれ使用するgレンジによって異なります。傾斜センサのgレンジの最大値は、地球の重力 (約1g) です。Murata Electronics Oyの加速度センサは、±0.26gの低g±12gまで測定できます。