圧電サウンダ・圧電ブザーのはんだ付け条件は以下のようになります。
なお、溶解はんだが本製品の端子根元に接触しますと、樹脂ケースが溶解し、特性不良に至る可能性があります。片面基板をご使用ください。
はんだ付け条件
1. ピンタイプ品の「フローはんだ付け」条件
- 溶解はんだ温度:±260℃±5゚C
- 時間:10±1秒以内
- 裏蓋の端子出口から1.5mmを除く端子部分
2. ピンタイプ品の「はんだコテではんだ付け」条件
- コテ先温度:350±5゚C
- はんだ付け時間3.0±0.5秒以内
- 裏蓋の端子出口から1.5mmを除く端子部分
3. リード線タイプのリード線を「はんだコテではんだ付け」条件
- コテ先温度:350±5゚C
- はんだ付け時間:3.0±0.5秒以内
4. 面実装タイプのリフローによるはんだ付条件は図1.にて、2回以内です。
|
図1
|