圧電サウンダのFAQ

動作回路

[PKLCS/PKMCSシリーズ]
リフロー実装前にベーキングは必要ですか?

PKLCSシリーズはベーキング不要です(MSL1のため)。

PKMCSシリーズはベーキング不可です。
当製品はリフロー実装の熱ストレスによる信頼性劣化を防止するため、アルミパック包装・湿度インジケータ同梱注意ラベル表示を行っております。リフロー実装する場合は、アルミパック包装開封後、防湿雰囲気内(30゚C, 60%RH以下)で保管していただくとともに、1年以内にリフローはんだ実装をお願いいたします。