[動画] PoE向け絶縁型DC-DCコンバータ

PoE(Power over Ethernet)向け絶縁型DC-DCコンバータ MYBSPシリーズは、Ethernetケーブルで最大25.5Wの直流電力供給が可能です。 PoE用絶縁型DC-DCコンバータ ページへ
ACアダプタやAC-DCコンバータが不要となるため、省配線化や、ACコンセント設置工事の削減を実現します。
この製品の魅力を2分の動画でご紹介します。
<製品情報>
ProductsRobotsCorporate