ANSYS® Designer/Nexxim - ライブラリ

ANSYS ® Designer/Nexximは、ANSYS社の高周波電磁界、回路&システム統合設計ツールです。
本ライブラリは、Designer/Nexxim専用で使用できる当社製品のコンポーネントライブラリです。

Murata Icon X 概要

最新バージョン 5.4
更新日  2014/07/25
対応品種 
  • 積層セラミックコンデンサ:5,706アイテム (JIS)
  • 高周波インダクタ:1,065アイテム
関連資料 

Murata Icon X ダウンロード

当ソフトウェアのご使用にあたっては、下記の点をご確認のうえ、「上記に同意します」にチェックを入れた上で、ダウンロードを行ってください。

ダウンロードにあたってのご注意
  1. 当ライブラリの適用範囲
・当ライブラリは、温度20℃または25℃、DCバイアス電圧0Vのときの微小高周波信号電圧による動作時の代表値です。従いまして、この条件から外れる場合は、正確な結果が得られないこともあります。

 
  2. 使用上の注意
・ 当ライブラリの記載内容は2014年7月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございます。
・当ライブラリは、製品の諸特性を保証するものではございません。
・製品の詳細な仕様についてはカタログ、納入仕様書や承認図の内容をご参照ください。
・また、当ライブラリを使用することによって起きるいかなる損害等についても、当社は一切責任を負いませんのでその旨ご了承ください。

 
  3. 当ライブラリの二次利用について
・当社ライブラリは著作物です。無断の改変、転載などを禁止しております。ニ次利用をご希望されるかたは、お問い合わせフォームからお問い合わせください。用途によってはお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
 



ダウンロード