Linear Technology LTspice - ライブラリ

LTspiceは、リニアテクノロジー社のカスタムデザイン・シミュレーション・ツールです。
本ライブラリは、LTspiceで使用できる当社製品の等価回路データライブラリです。
本ライブラリの動的モデルでは、高誘電率系MLCCでは温度特性およびDCバイアス特性、パワーインダクタでは直流重畳特性のシミュレーションが可能になっています。

Murata Icon X 概要

動的モデル 静的モデル
最新バージョン 1.0 17.11
更新日 2015/06/23 2017/11/15
対応品種
  • 積層セラミックコンデンサ:2,531アイテム
  • パワーインダクタ:83アイテム
  • 積層セラミックコンデンサ:20,395アイテム
  • 高周波インダクタ:4,177アイテム
関連資料
動的モデル説明資料
対応品番一覧
静的モデル説明資料
対応品番一覧
積層セラミックコンデンサのSパラメータ測定条件

Murata Icon X ダウンロード

当ソフトウェアのご使用にあたっては、下記の点をご確認のうえ、「上記に同意します」にチェックを入れた上で、ダウンロードを行ってください。

ダウンロードにあたってのご注意
  1. 当ライブラリの適用範囲
・当ライブラリは、温度20℃または25℃、DCバイアス電圧0Vのときの微小高周波信号電圧による動作時の代表値です。従いまして、この条件から外れる場合は、正確な結果が得られないこともあります。

 
  2. 使用上の注意
・ 当ライブラリの記載内容は2017年11月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございます。
・当ライブラリは、製品の諸特性を保証するものではございません。
・製品の詳細な仕様についてはカタログ、納入仕様書や承認図の内容をご参照ください。
・また、当ライブラリを使用することによって起きるいかなる損害等についても、当社は一切責任を負いませんのでその旨ご了承ください。

 
  3. 当ライブラリの二次利用について
・当社ライブラリは著作物です。無断の改変、転載などを禁止しております。ニ次利用をご希望されるかたは、お問い合わせフォームからお問い合わせください。用途によってはお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
 



動的モデル 静的モデル

ダウンロード


ダウンロード