フェライトビーズ - Sパラメータ

EMI除去フィルタであるフェライトビーズのSパラメータをご提供しております。

当データのダウンロードにあたっては、下記の点をご確認のうえ、「上記に同意します」にチェックを入れた上で、ダウンロードを行ってください。

ダウンロードにあたってのご注意
  1. 当データの適用範囲
・当データは、温度20℃または25℃、DCバイアス電圧0Vのときの微小高周波信号電圧による動作時の代表値です。従いまして、この条件から外れる場合は、正確な結果が得られないこともあります。
 
 
2. 使用上の注意
・ 当データの記載内容は2017年7月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございます。
・当データは、製品の諸特性を保証するものではございません。
・製品の詳細な仕様についてはカタログ、納入仕様書や承認図の内容をご参照ください。
・また、当データを使用することによって起きるいかなる損害等についても、当社は一切責任を負いませんのでその旨ご了承ください。
 
 
3. 当データの二次利用について
・当社データは著作物です。無断の改変、転載などを禁止しております。ニ次利用をご希望されるかたは、お問い合わせフォームからお問い合わせください。用途によってはお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
 


 


ダウンロードしたいシリーズ名にチェックを入れ、表の右上・下のダウンロードボタンをクリックしてください。複数のシリーズをまとめてダウンロードすることも可能です。

更新日   2017/07/27

ダウンロード
用途 シリーズ
一般用
自動車用