SPICEモデルインダクタ (コイル)

インダクタ (コイル) のSPICEモデルをご提供しております。

SimSurfingでダウンロード

選択した複数品番のデータを一括ダウンロードできます。

当データのダウンロードを希望される方は、下記の制約事項をよくお読みの上、同意される場合に限り、ダウンロードいただけます。
当データをダウンロードした場合には、下記事項に拘束されることに同意したものとみなされます。

上下にスワイプ可能です

当データの使用に際しての制約事項

  1. 当データは、電子・電気回路シミュレータ上で当社製品における特性の確認、および電気的シミュレーションをする目的で使用になれます。それ以外の目的での使用は禁止します。
  2. 当社は、当データに関し、明示又は黙示を問わず一切の保証を致しません。特に、商品性、特定の目的に対する適合性及び第三者の権利を侵害しない旨の保証は、一切行ないません。当データの使用及びその結果に起因若しくは関連して、万一ユーザーに損害若しくは第三者との紛争が生じ、又は第三者から損害の請求がなされたとしても、その原因、種類を問わず当社は一切責任を負いません。
  3. 当データは、改良のため予告なく変更することや掲載を停止することがあります。最新内容を常にご確認ください。
  4. 当データの知的財産権(著作権を含む)は、すべて株式会社村田製作所にあります。当データを許可無く再配布および転載することを禁止します。
  5. 当社製品のご注文にあたっては、当データのみに依拠することなく、詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認ください。
※SPICEモデル特有の制約事項
  • 当データは、温度が20℃でDCバイアスがなく、微小高周波信号で動作時の代表値です。この条件が外れる場合等、適切な結果が得られない場合があります。
  • 当データには生産を終了している製品が含まれる場合があります。最新の生産状況についてはお問い合わせください。

更新日 2021/04/22

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
用途・構造 シリーズ サイズ
一般用 (フィルムタイプ) LQP02HQ_02 ZIP: 0.1MB
LQP02TN_02 ZIP: 0.1MB
LQP02TQ_02 ZIP: 0.1MB
LQP03TQ_02 ZIP: 0.1MB
LQP03HQ_02 ZIP: 0.1MB
LQP03PN_02 ZIP: 0.1MB
LQP03TG_02 ZIP: 0.1MB
LQP03TN_02 ZIP: 0.1MB
LQP15MN_02 ZIP: 0.1MB
一般用 (積層タイプ) LQG15HN_02 ZIP: 0.1MB
LQG15HS_02 ZIP: 0.1MB
LQG18HN_00 ZIP: 0.1MB
一般用 (巻線タイプ) LQW03AW_00 ZIP: 0.1MB
LQW04AN_00 ZIP: 0.1MB
LQW04AN_10 ZIP: 0.1MB
LQW04AN_20 ZIP: 0.1MB
LQW04CA_00 ZIP: 0.1MB
LQW15AN_00 ZIP: 0.1MB
LQW15AN_10 ZIP: 0.1MB
LQW15AN_80 ZIP: 0.1MB
LQW15AW_80 ZIP: 0.1MB
LQW15CA_00 ZIP: 0.1MB
LQW18AN_00 ZIP: 0.1MB
LQW18AN_10 ZIP: 0.1MB
LQW18AN_80 ZIP: 0.1MB
LQW18AS_0C ZIP: 0.1MB
LQW2BAN_00 ZIP: 0.1MB
LQW2BAS_00 ZIP: 0.1MB
LQW2BAS_0C ZIP: 0.1MB
LQW2UAS_00 ZIP: 0.1MB
LQW15CN_00 ZIP: 0.1MB
LQW15CN_10 ZIP: 0.1MB
LQW15DN_00 ZIP: 0.1MB
LQW18CA_00 ZIP: 0.1MB
LQW18CN_00 ZIP: 0.1MB
LQW21HN_00 ZIP: 0.1MB
自動車用 (フィルムタイプ) LQP03TN_Z2 ZIP: 0.1MB
自動車用 (積層タイプ) LQG15HZ_02 ZIP: 0.1MB
LQG15HH_02 ZIP: 0.1MB
LQG15WH_02 ZIP: 0.1MB
LQG15WZ_02 ZIP: 0.1MB
LQG18HH_00 ZIP: 0.1MB
自動車用 (巻線タイプ) LQW15AN_0Z ZIP: 0.1MB
LQW15AN_1Z ZIP: 0.1MB
LQW15AN_8Z ZIP: 0.1MB
LQW15CN_0Z ZIP: 0.1MB
LQW15CN_1Z ZIP: 0.1MB
LQW18AN_0Z ZIP: 0.1MB
LQW18AN_1Z ZIP: 0.1MB
LQW18AN_8Z ZIP: 0.1MB
LQW18CN_0Z ZIP: 0.1MB
LQW32FT_0H ZIP: 0.1MB