Murata Medium-voltage Capacitors Selection Tool by Voltage Form

コンデンサに加わる電圧波形から消費電力を計算し、コンデンサの使用可否を判定して表示するソフトウェアのダウンロードサービスです。
高周波パルス回路に使用するコンデンサの選定にご活用いただけます。
最新バージョン  1.10.0 
更新日  2011/3/9 
主な変更点 
  • 対象アイテムの拡大。 (チップ積層セラミックコンデンサ中高圧低損失品 U2J特性、DC250V-3.15kV、および、自動車用途) 
関連製品  

※旧バージョンをご使用の場合は、新バージョンに移行されることをお勧めします。
ダウンロード
本ツールは、以下のページよりダウンロードしてください。
ダウンロード
機能
  • メニューや操作方法はWindowsインターフェースに準拠しているため、マウス操作で簡単にお使いいただきます。
  • 電圧波形のデータは、テキストファイルから読み込ませたり、読み込んだ波形の画像ファイルをマウスでトレースして入力することが可能です。
  • 判定結果は、対象コンデンサ全てについて、使用可否とその判定理由を表示します。
  • 判定結果の印刷が可能です。
  • インターネットへ接続可能な環境では、当社ホームページ内の該当製品の情報ページを表示できます。

起動画面 (判定したいコンデンサ仕様や電圧波形を入力します)

判定結果表示 (使用できるコンデンサがリストに「Available」と表示されます)

Murata Medium-voltage Capacitors Selection Tool by Voltage Form