Keysight ADS (for 2009U1 and earlier) - ライブラリ

ADSは、Keysight Technologies 社の回路シミュレータです。
本ライブラリは、ADS2009U1以前のバージョンで使用できる当社製品のコンポーネントライブラリです。
(ADS2011以降のバージョンに対応するライブラリはこちらです。)

※当ライブラリは2018年3月を持って公開を取り止めます。ご了承ください。

Murata Icon X 概要

最新バージョン 17.11
更新日  2017/11/15
対応品種 
  • 積層セラミックコンデンサ:7,551アイテム (JIS)
  • パワーインダクタ:4,177アイテム
関連資料 
対応品番一覧
インストールマニュアル
積層セラミックコンデンサのSパラメータ測定条件

Murata Icon X ダウンロード

当ソフトウェアのご使用にあたっては、下記の点をご確認のうえ、「上記に同意します」にチェックを入れた上で、ダウンロードを行ってください。

ダウンロードにあたってのご注意
  1. 当ライブラリの適用範囲
・当データは、温度20℃または25℃、DCバイアス電圧0Vのときの微小高周波信号電圧による動作時の代表値です。従いまして、この条件から外れる場合は、正確な結果が得られないこともあります。

 
  2. 使用上の注意
・ 当データの記載内容は2017年11月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございます。
・当データは、製品の諸特性を保証するものではございません。
・製品の詳細な仕様についてはカタログ、納入仕様書や承認図の内容をご参照ください。
・また、当データを使用することによって起きるいかなる損害等についても、当社は一切責任を負いませんのでその旨ご了承ください。

 
  3. 当データの二次利用について
・当社データは著作物です。無断の改変、転載などを禁止しております。ニ次利用をご希望されるかたは、お問い合わせフォームからお問い合わせください。用途によってはお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
 



ダウンロード