設計支援ソフトウェア SimSurfing ダウンロード版

 

Murata Icon X 概要

ウェブ上で公開しているSimSurfingのダウンロード版(デスクトップ版)です。ネットワーク非接続の環境でもお使いいただけます。

※当ダウンロード版は従来プログラム基盤をAdobe® Flashとしてきましたが、バージョン5.0.0よりHTML5に切り替えたため今後も安心してお使いいただけます。

最新バージョン 5.0.1(EXE: 241MB)
更新日 2020/10/22
対応品種
  • 積層セラミックコンデンサ:11,927品番
  • 積層セラミックコンデンサ(車載対応):3,752品番
  • 3端子コンデンサ:80品番
  • 3端子コンデンサ(車載対応):20品番
  • リード付きセラミックコンデンサ:1,755品番
  • リード付きセラミックコンデンサ(車載対応):1,353品番
  • 樹脂モールド面実装タイプセラミックコンデンサ:20品番
  • 高分子コンデンサ:53品番
  • 高周波インダクタ:2,674品番
  • 高周波インダクタ(車載対応):1,504品番
  • パワーインダクタ:783品番
  • パワーインダクタ(車載対応):275品番
  • フェライトビーズ:404品番
  • フェライトビーズ(車載対応):568品番
  • コモンモードチョークコイル:119品番
  • コモンモードチョークコイル(車載対応):67品番
  • タイミングデバイス:25,700品番

Murata Icon X ダウンロード

ダウンロードの前に使用許諾契約をお読みください

本ソフトウェアのダウンロードをされる方 (以下、「ユーザー」といいます) は、ダウンロード前に、当社 (以下、「ムラタ」といいます) と必ず以下のソフトウェア使用許諾契約を締結する必要があります。ダウンロードを希望される方は、本契約をよくお読みの上、同意される場合に限り、末尾の「契約に同意してダウンロードする」をクリックし、次のダウンロード画面にお進み下さい。本ソフトウェアをダウンロードした場合には、本契約の条項に拘束されることに同意したものとみなされます。

ソフトウェア使用許諾契約

第1条 (定義)

本契約においてソフトウェアとは、ダウンロードした機械可読形式のプログラムの全部又は一部をいい、その更新版並びに関連資料、文書及び印刷物等の有体物を含みます。


第2条 (許諾)

  1. ムラタはユーザーに対し、ユーザーが本契約に従ってソフトウェアを使用する非独占的な使用権を許諾します。
  2. ソフトウェアを使用するためには、所定の環境条件に従う必要があります。


第3条 (権利の帰属)

ソフトウェアに関する全ての知的財産権 (著作権、特許権、商標権、ノウハウ、トレードシークレットを含む) は、ムラタ又はムラタのライセンサーに帰属します。本契約に明記されていない権利は、ムラタに留保されます。


第4条 (機密保持)

ユーザーは、事前にムラタの書面による承諾を得ない限り、ソフトウェアの内容を第三者に漏洩もしくは開示してはならないものとします。


第5条 (禁止)

  1. ユーザーは、事前にムラタの書面による承諾を得ない限り、ソフトウェアについて本契約第2条に基づき許諾された以外の行為を行なえないものとします。
  2. ユーザーは、事前にムラタの書面による承諾を得ない限り、特に次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
    1. ソフトウェアの、一切の複製、改変及び変更行為。
    2. ソフトウェアの、逆アセンブル及び逆コンパイル等の一切の解析行為。
    3. ソフトウェアの、第三者への譲渡、販売及び貸与行為。
    4. ソフトウェアの、担保提供行為。
    5. ソフトウェアに、再使用権を設定し若しくはそれ以外の方法でソフトウェア及び複製物を第三者に使用させる行為。
  3. ユーザーは、本契約第4条、第5条第1項及び同第2項に違反しムラタ又は第三者に損害を生じさせた場合、かかる損害の一切につき賠償する義務を負うものとします。


第6条 (保証)

  1. ムラタは、ソフトウェアに関し、明示又は黙示を問わず一切の保証を致しません。特に、商品性、特定の目的に対する適合性、バグが発生しないこと及び第三者の権利を侵害しない旨の保証は、一切行ないません。
  2. ソフトウェアの使用及びその結果に起因若しくは関連して、万一ユーザーに損害若しくは第三者との紛争が生じ、又は第三者から損害の請求がなされたとしても、その原因、種類を問わずムラタは一切責任を負いません。


第7条 (終了)

  1. ユーザーが本契約に違反した場合、ムラタは催告その他の手続を要することなく本契約を終了させることができます。
  2. 前項に基づき本契約が終了した場合、ユーザーは、ソフトウェアを全てムラタに返還するか、又は破棄します。破棄した場合には、ユーザーはムラタに対し破棄証明書を交付します。


第8条 (存続条項)

本契約の終了後も、第4条乃至第6条及び本条の規定は、なお有効に存続するものとします。


※内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。


ダウンロード