コモンモードチョークコイルのSimSurfingを使う
インピーダンス、ESR、リアクタンス(コモンモード/ディファレンシャルモード共通)、シングルエンドの伝送特性(S21など)と反射特性(S11など)、ミックストモードの伝送特性(Sdd21など)と反射特性(Sdd11など)
グラフでは、複数のアイテムの特性を重ね描きできるため、容易に特性比較ができます。
※グラフのXY軸においては、Linear/Logの切替えと表示範囲の設定ができます。
SimSurfingにて表示される製品は、市販およびフリーの回路シミュレーションにおいて利用できるSパラメータとSPICEモデル(Netlist)をダウンロードいただけます。
設計支援ツール トップ
設計支援ツールのヘルプ
設計支援ソフトウェア SimSurfing
設計支援データ
設計支援ソフトウェア ダウンロード版
設計支援ツール早見表(対応製品一覧)
↑ TOPへ