高分子コンデンサのSimSurfingを使う
高分子コンデンサのさまざまな特性をグラフ表示できます。 インピーダンス、ESR、リアクタンス、Q、誘電正接(tanδ)、等価インダクタンス、等価静電容量、伝送特性(S21)、反射特性(S11)、DCバイアス特性、温度特性、AC電圧特性 グラフでは、複数のアイテムの特性を重ね描きできるため、容易に特性比較ができます。
※グラフのXY軸においては、Linear/Logの切替えと表示範囲の設定ができます。
SimSurfingにて表示される製品は、市販およびフリーの回路シミュレーションにおいて利用できるSパラメータとSPICEモデル(Netlist)をダウンロードいただけます。
設計支援ツール トップ
設計支援ツールのヘルプ
設計支援ソフトウェア SimSurfing
設計支援データ
設計支援ソフトウェア ダウンロード版
設計支援ツール早見表(対応製品一覧)
↑ TOPへ