パワーインダクタのSimSurfingを使う
※4. 5. については、下記ページの「Simulate」ボタンよりご利用ください。 https://ds.murata.co.jp/simsurfing/powerinductor.html?lcid=ja
インピーダンス、ESR、リアクタンス、位相、アドミタンス、コンダクタンス、サセプタンス、インダクタンス、Q、伝送特性(S21)、反射特性(S11)
グラフでは、複数のアイテムの特性を重ね描きできるため、容易に特性比較ができます。
※グラフのXY軸においては、Linear/Logの切替えと表示範囲の設定ができます。
SimSurfingにて表示される製品は、市販およびフリーの回路シミュレーションにおいて利用できるSパラメータとSPICEモデル(Netlist)※をダウンロードいただけます。 ※一部、出力できない品番もございます。
設計支援ツール トップ
設計支援ツールのヘルプ
設計支援ソフトウェア SimSurfing
設計支援データ
設計支援ソフトウェア ダウンロード版
設計支援ツール早見表(対応製品一覧)
↑ TOPへ