스마트폰용 3단자 콘덴서 1209M/1005M사이즈의 당사 최대 용량 아이템을 상품화

NFM series

2017-10-12

요소

주식 회사 무라타 제작소는 스마트폰용 decoupling 용으로 3단자 적층 세라믹 콘덴서 1209M사이즈(1.2mm× 0.9mm), 1005M사이즈(1.0mm× 0.5mm)의, 당사 최대 용량 아이템을 상품화했습니다. 1209M사이즈로는 22uF, 1005M사이즈로는 14uF의 정전 용량을 실현하고 주로 APU*1전원 라인에서의 채용을 목표로 합니다. 본 상품은 샘플 출하를 시작했으며, 1209M사이즈는 2017년 10월부터 양산, 1005M사이즈는 2018년 6월부터 양산 예정입니다.


배경

프로세서의 전원 회로는 decoupling 콘덴서를 사용하여 임피던스를 작게 함으로써, 전원 전압 변동을 억제하여 안정화시켰습니다. 프로세서의 처리 속도(동작 주파수)가 높아질수록 넓은 주파수 대역에서 임피던스를 낮은 값으로 억제하는 것이 요구됩니다.

3단자 적층 세라믹 콘덴서는 일반적인 2단자의 적층 세라믹 콘덴서보다 ESL*2가 작기 때문에 고주파 대역의 임피던스를 적은 부품개수로 저감시킬 수 있습니다. 이 특징으로 대부분 처리 속도가 높은 프로세서를 탑재하여, 소형화•고밀도화가 요구되는 스마트폰 등에서 채용이 확대되고 있습니다.

본 상품은 MLCC*3의 최첨단 기술을 이용함으로써 1209M, 1005M사이즈로 당사 최대의 정전 용량이 되는 각각 22uF, 14uF를 취득하였고, 또한, 구조를 연구함으로써 저 ESL을 실현했습니다. 스마트폰의 새로운 소형화•고밀도화에 기여하겠습니다.


성능

품번
사이즈
정격
전압
정전
용량
정전용량
허용 차
샘플
대응
양산 예정
NFMJMPC226D0E3
1209M
2.5Vdc
22uF
±20%
가능
2017년 10월
NFMJMPC226R0G3
1209M
4.0Vdc
22uF
±20%
가능
2017년 10월
NFM15PC146R0G3 1005M
4.0Vdc 14uF
±20%
가능
2018년 6월


샘플 대응

아래 품번에 대해서는 WEB상에서 무상 샘플 요청을 접수하고 있습니다. 이 기회에 꼭 샘플을 경험해 보세요.

<의뢰 방법>

  • 요청란에는 my Murata에 로그인하기 위한 계정이 필요합니다.
  • 계정 작성 후 Capacitor Site의 멤버십 취득이 필요합니다.
  • 위 등록이 끝난 분은 아래 희망 품번을 클릭하여, 화면 오른쪽 상단의 「Sample Request」을 신청해 주세요.


<대상 품번>
NFMJMPC226D0E3
NFMJMPC226R0G3

타품번 샘플 요청에 대해서는, 당사 영업 담당 또는 ‘문의하기’로 연락주세요.



용어 설명

*1. 
APU:
Application Processing Unit / 애플리케이션 프로세서
*2.
ESL:
등가 직렬 인덕턴스
*3.
MLCC:
Multi-Layer Ceramic Capacitor / 적층 세라믹 콘덴서

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.