주식 회사 무라타 제작소는 스마트 폰 기기용 양방향 coupler switch device를 개발했습니다.
본 제품은 무라타 독자의 고주파 회로 설계 기술, 고정밀도 제조 기술을 바탕으로 세계 최소 크기(1.1x0.7mm)로 뛰어난 전기적 특성을 실현하고 있습니다.
스마트 폰의 안테나 impedance 의 정합을 목적으로 한 용도에 적합하며, 외부 impedance 조정 회로, 제어 회로와 조합에 의한 Closed loop 에서 안테나 impedance 정합 기능의 실현이 가능합니다. 2017년 상반기 양산화를 예정하고 있습니다.
스마트 폰 기기에서는 최근 LTE Carrier Aggregation의 밴드 조합 복잡화, MIMO안테나 시스템 도입이 진행되고 있습니다.
각 안테나에 허용되는 설계 면적은 감소하면서도 넓은 주파수 대역에서 높은 안테나 방사 특성이 요구되어, 안테나의 설계에 요구되는 기술적 난이도는 올라가고 있습니다. 이를 해결하는 방식으로 안테나 impedance 정합 기능의 검토가 진행되고 있습니다.
Closed loop구성에 의한 자동 제어형 impedance 정합 기능은 하나의 해결책이며, 이 기능을 실현하기 위해 양방향 coupler 와 RF스위치를 이용한 고정밀도인 impedance 의 검지가 유효한 수단이 되고 있습니다.
당사에서는 독자적인 IPD(Integrate Passive Device)의 고주파 설계 기술 및 고정밀도 제조 기술에서 세계 최소 사이즈로 양방향 coupler 와 RF스위치 기능 부분의 일체화를 실현했습니다.
LTE스마트 폰에서 사용되는 모든 주파수 대역 699~2690MHz에서 해당 기능 부품에 요구되는 뛰어난 전기적 특성을 달성했고, 고객의 무선 회로 설계에서 생력화(省力化), 간소화에 기여할 수 있습니다.
스마트 폰에서 무선 회로 impedance 검지 또는 신호 출력 강도의 검지에 이용한다
1.1 x 0.7 x 0.55 (max) mm, 6 pin
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.