USB3.0/3.1용 공통 모드 잡음 필터를 상품화

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2017-08-21

이 제품은 생산 중지되었습니다. (※2022년 6월 24일 업데이트)

murata_NFP0QSN,NFP0QHB_HS2,NFP0QSB132HL2

요지

주식 회사 무라타 제작소는 고속 차동 인터페이스"USB*1 3.0/3.1"용 Common Mode Noise Filter NFP0QHB시리즈를 상품화했습니다. 본 제품은 8월부터 양산을 시작했습니다.
  

보충

모바일 기기에서는, 내부와 외부와의 인터페이스로 USB가 사용되고 있습니다. 고해상도로 촬영 동영상 및 스트리밍 데이터를 모바일 기기에서 PC나 TV로 전송하는 니즈가 높아져, 모바일 기기의 고속 차동 인터페이스 USB3.0(5Gbps)/3.1(10Gbps)가 도입이 진행되고 있습니다.
이 USB3.0/3.1의 노이즈 대책용Common Mode Noise Filter에는 컷오프 주파수(fc)가 높은 제품이 요구되고 있으며, 금번에 이에 적합한 컷오프 주파수 8.5GHz이상 0605mm크기의 NFP0QHB242/372/542HS2를 상품화했습니다.
  

제품 사이트 URL

NFP0QHB시리즈
시리즈 라인 업은 이쪽을 확인해 주세요.

애플리케이션 별 권장 Common 모드 『choke 코일/노이즈 필터』 리스트
  

용어 설명

*1. USB: Universal Serial Bus

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.