주식 회사 무라타 제작소는 자동차용 파워 트레인 ・ 안전 용도로 사용할 수 있는 2012사이즈(2.0x1.25mm)의 전원용 칩 페라이트 비즈 BLM21SP시리즈를 상품화했습니다.
본 상품은, 정격 전류 6A에서 업계 최고의 임피던스 70ohm을 실현하고 있으며, 높은 소음 대책 효과가 기대 됩니다. 소음이 나오기 쉬운 전원 라인에 BLM21SP시리즈를 사용함으로써, CISPR25등 소음 규격을 충족하는데 기여합니다.
본 상품은 2018년 3월부터 양산을 시작하였습니다.
최근 자동차 시장에서는 하이브리드와 전기 자동차를 비롯한, 다양한 기능의 전동화로 인한 대규모 전자 기기를 탑재하게 되었습니다. 이로 인해, 발생하는 전도 노이즈나 복사 노이즈가 증가하여, 노이즈 대책 필요성이 높아지고 있습니다. 특히 대전류가 흐르는 전원 라인에서는 노이즈 문제가 발생하기 쉬워 대책이 필요하지만, 전원 라인에서 사용 가능한 고 정격 전류에서, 동시에 고 임피던스의 노이즈 대책 부품을 설계하는 것은 어려웠습니다.
당사는, 신규의 내부 전극 형성 기술의 도입과 구조 설계 최적화로 임피던스 취득 효율을 향상했습니다. 이 기술로 이 사이즈의 당사 기존 전원용 상품인 BLM21PG시리즈가 6A에서 22Ω@100MHz인데 비하여, 6A에서 2배 이상의 70Ω@100MHz라는 높은 임피던스를 실현했습니다. 또한 동등한 임피던스값으로 비교하면 정격 전류가 1.5배 이상 됩니다. 앞으로 더욱 고 임피던스의 라인 업과 고온 대응 제품을 확충해 나갈 것 입니다.
BLM21SP시리즈와 BLM21PG시리즈의 동등 정격 전류와 동등 임피던스의 비교
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.