스마트 폰 무선 회로용 Hybrid multiplexer 의 상품화

  • Acoustic Wave Device

2017-04-19

주식회사 무라타제작소
사장   무라타 쓰네오

요지

이번에 무라타 제작소는  스마트폰 용 Hybrid multiplexer LMTP3P시리즈를 개발했습니다. 본 상품은 3개의 주파수 대역의 분기가 가능하고, 무선 회로에 사용함으로써 안테나 수 감소를 실현하여 기기의 소형화에 공헌합니다. 적층 세라믹과 SAW필터의 특징을 융합시킨 당사만의 독자적인 기술로 어려운 고감쇠 특성과 광대역 통과 특성의 양립을 실현했습니다. 4월부터 양산을 개시했습니다.

보충

최근 스마트폰의 통신 속도 향상을 위해 LTE*1통신 방식에서 Carrier aggregation 기술*2, MIMO*3안테나 시스템 도입이 진행되고 있습니다. LTE의 통신 주파수는 low band 대역(698~960MHz), middle band 대역(1427~2200MHz), high band 대역(2300~2690MHz)로 분류되어 있습니다, 복수의 주파수 대역을 동시에 이용하는 Carrier aggregation 에서는 일반적으로 주파수 대역별로 안테나가 필요합니다. 또 복수의 송수신 안테나를 이용하여 통신 속도의 향상을 실현하는 MIMO시스템이 탑재됨으로써, 필요한 안테나 수가 늘어나 무선 회로가 복잡해지게 됩니다.

금번 당사가 개발한 Hybrid multiplexer 는 3개의 주파수 대역을 분기할 수 있기때문에, Carrier aggregation 에 있어서는 안테나 수를 절감 할 수 있습니다. 또 이로써 복수의 안테나를 필요로 하는 MIMO시스템에 대해서는 설계 면적의 확보로 이어져 기기의 소형화에 기여할 수 있습니다.

특징

  • low band 대역(698~960MHz), middle band 대역(1427~2200MHz), high band 대역(2300~2690MHz)을 수동 회로에 의해 분파하는 것이 가능하게 되었습니다.

  • LTE, GSM송수신 용도에 대응
  • 치수 L: 3.5xW:3.5x0.9 max mm

품번

LMTP3PAA-J63

용어 설명

*1 LTE: Long Term Evolution의 약어이며 제4세대 통신 방식(4G)으로 분류되어, LTE의 도입에 의한 휴대 전화 통신망의 고속 통신이 가능하게 되어 있습니다.

*2 Carrier Aggregation : 복수의 LTE반송파를 동시에 이용하여 통신 속도를 향상시키는 기술. 동일 주파수 밴드를 이용하는 Intra-Band Carrier Aggregation과 다른 주파수 밴드를 이용하는 (Inter-Band Carrier Aggregation방식이 존재합니다.

*3 MIMO: Multiple-Input and Multiple-Output의 약어이며, 복수의 송수신 안테나를 이용하여 통신 속도의 향상을 실현하는 기술. LTE, 무선 LAN에서 도입이 시작 되었습니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.