메탈 합금 타입으로서는 세계 최소의 1608사이즈를 실현했습니다.
모바일 기기의 고밀도화, 고기능화에 따라, 보다 작은 크기로 대전류에 대응가능한 부품의 중요성이 커지고 있습니다.
이번에, 권선의 높은 특성을 살린 독자적 공법으로 기존의 적층 파워 인덕터와 비교하여 크게 정격 전류(전류 중첩 특성)를 개선한 메탈 합금 종류의 1608사이즈, 0.24u~1.0uH의 파워 인덕터의 상품화를 실시했습니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.