산업 기기/차량 탑재용 고성능 가속도 센서 SCA3300개발에 대하여

  • Sensors

2016-12-05

요약
주식 회사 무라타 제작소는 산업 기기 및 차량용으로 고성능 가속도 센서 SCA3300시리즈를 개발했습니다.

배경
생산 설비의 정밀도 향상이나 인프라 설비의 설치, 건기/농기계 등에서 보다 고정밀에 기울기 (중력 가속도)를 검지 하는 욕구가 높아지고 있습니다. 또한 자동차의 보다 안정된 주행 실현을 위하여 고정밀의 관성력 센서가 요구되고 있습니다. 이러한 고객의 요구에 부응하는 고성능 가속도 센서 SCA3300을 개발했습니다.

특징
경사 측정용 MEMS센서로서 전 특성 항목에서 업계 최고 수준의 사양
  • Offset 온도 의존성 15mg
  • 10mg Offset 안정성 10mg
  • sensitivity temperature error 0.3%
  • Linearity error 0.1%
  • Noise 밀도 40ug/sqrtHz
  • 소비 전력 1mA이하(저전압 구동형:0.5mA이하)

용도

  • Intelligent Transmission Control
  • 고 정밀의 평준기, Alignment system
  • 중장비의 기울기 검지
  • Navigation system
  • 무인 반송 차(AVGs)
  • 측량 기기나 고정밀의 기울기를 검출하는 용도 등

품번

SCA3300-D01

전기적 성능

 Part Number Axis Maximum Range  Amplitude Response Offset Temp.Characteristic  Supply  Voltage   Operating Temperature Output Type 
SCA3300-D01   3
 ±1.5g, ±3g, ±6g  10/88Hz  ±15mg  3.3V  -40 ~ 125℃  Digital/SPI

외형 치수도

외경치수: 7.6×8.6×3.3mm

생산 체제
  • 2017년 1월부터 Murata Electronics Oy(무라타・핀란드)에서 양산 개시 예정
  • 샘플 공급 가능

제품 자료

SCA3300-D01 Flyer 






무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.