- Sound Components (Buzzer)
2017-01-11
주식회사 무라타제작소
사장 무라타 쓰네오
요지
이번에 주식 회사 무라타 제작소는 차량용으로 세계 최대 음량의 표면 실장형 압전 sounder (버저)*1을 개발했습니다. 2016 년 10 월부터 양산을 시작합니다.
보충
차재 시장에서는, 장래의 자동 운전 실현을 위해, ADAS(선진 운전 지원 시스템)의 기술 개발, 보급이 진행되고 있습니다.
man-machine interface*2의 하나로써 탑재된 발음 부품에서도, 운전 중의 경고음 ・ 알림 용도로 한층 더 대 음량화가 요구되고 있습니다.한편, 기존의 핀 타입형 Buzzer(부저)는 실장 상태에 따라 특유의 실장 이상이나 음색이 변화하는 이음의 문제가 있습니다.그래서 고 신뢰성이 요구되는 차량 시장용 발음 부품에서는reflow실장 대응 부품의 요구가 높아지고 있습니다.
이러한 요구에 대해서, 당사에서는 독자적인 재료 기술과 고정도 가공 기술을 응용하여, 당사 종래품의 약 4배(10~12dB증가)의 음압을 실현한 고품질의 차량 탑재용 표면 실장형 압전 sounder 를 상품화했습니다. 향후, speedometers, power steering, power tailgates, parking assist systems 등의 채용 확대를 목표로 하고 있습니다.
제품사이트URL
특징
•표면 실장형 압전 sounder로 세계 최대 음량•최고 음압을 실현
Typ: 100dB(2kHz,+12Vo-p방형파, 10cm)
•제품 사이즈
18.0×18.0×8.0 (mm)
•넓은 동작 온도 범위
-40~+105'C까지 차량 실내 환경 온도에 대응
•Reflow실장, 테이핑 포장 대응
실장 이상, 이음 대책으로서 효과적인reflow실장에 대응
•경량(1g이하), 전자기 노이즈가 없다
자석과 코일을 사용하지 않는 심플한 구조 때문에, 전자기 노이즈에 의한 주변 회로에의 영향이 적고, 기기의 경량화에 기여
•저소비 전력
전자 타입과 비교하여, 수십 분의 1의 저소비 전력
용어 설명
*1압전 sounder (Buzzer 부저): 전기적 신호를 가하면 진동한다는 압전 특성을 이용하여 음원부를 진동시켜 발음하는 부품.압전 sounder는 압전 진동판을 플라스틱 케이스(공명기)에 편입한 것으로, 외부 신호 입력에 의해서 음이 발생한다. 압전Buzzer (부저)는 압전 sounder 의 케이스 안에서 발진 회로가 내장된 것으로, 직류 전압(예를 들면 건전지)을 가하는 것만으로 음이 발생한다. 이번 상품화한 것은 표면 실장형 압전 sounder이다.
*2 Man-Machine Interface: 인간과 기계가 정보를 교환할 때에 중개가 되는 기기나 소프트웨어, 프로그램 등을 말한다.
무라타에 대해서
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.