NTC Thermistor flexible lead 상품
열 반응성을 높인 New 타입을 상품화

NXF_E Series

2017-07-24

요소

주식 회사 무라타 제작소는 flexible lead NTC Thermistor Thermo String NXF시리즈의 열반응성을 향상시킨 New 타입(NXF*15******E***)을 상품화했습니다.
차량 기기나 민생 기기 등 높은 열반응성을 요구하는 용도에 채용되는것을  목표로 2017년 9월부터 양산을 시작합니다.

보충

NTC Thermistor flexible lead 상품 Thermo String NXF시리즈는 온도를 검지·측정하기 위한 전자 부품으로, 업계 최소 클래스인 센서 헤드에 의한 소형 형상과 고열 반응성이 특징입니다.
New 타입(NXF*15******E***)에서는 선재의 선정과 내부 구조의 고안에 의한 열 반응성을 25% 더(기존의 열시간 상수보다) 향상시켰습니다. 기판에서 떨어진 곳의 온도 검지나 assemble 용 온도 센서로서 최적입니다.

전기적특성

품번

저항치

(25℃)

B정수
 
(25/50℃)

온도 검지용
동작 전류

(25℃)

열방산 정수

(25℃)

열시간 상수
(25℃)

한정 용도

NXFT15XV302FEAB***

3kΩ

3936K

0.141mA

0.6mW/℃

3s

민생용

NXFT15XH103FEAB***

10kΩ

3380K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

민생용

NXFT15XV103FEAB***

10kΩ

3936K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

민생용

NXFT15WF104FEAB***

100kΩ

4250K

0.024mA

0.6mW/℃

3s

민생용

NXFS15XV302FEAB***

3kΩ

3936K

0.141mA

0.6mW/℃

3s

차재용

NXFS15XH103FEAB***

10kΩ

3380K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

차재용

NXFS15XV103FEAB***

10kΩ

3936K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

차재용

NXFS15WF104FEAB***
100kΩ   4250K  0.024mA
0.6mW/℃
 3s
 차재용

사용 온도 범위: -40℃~+125℃

열 응답성 특성


외형 치수도



폭(센서 헤드)        :1.2 ± 0.4 mm
길이 : 25, 30, 40, 50 mm(4종류)

제품사이트URL
NXF시리즈


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.