차량용 PoC용도의 Bias-T 회로용 1812 사이즈 광대역 인덕터 상품화

  • Inductors

2021-08-24

주식회사 무라타제작소(이하 「당사」)는 차량 PoC 방식※1을 위한 Bias-T회로용 광대역 인덕터 「LQW43FT_0H시리즈(이하 본 제품) 」를 상품화하였습니다. 2021년 9월부터 양산을 개시합니다.

  • ※1PoC(Power Over Coax)방식 : 신호라인과 전원라인을 동축케이블로 단일화한 방식.

최근 자동 운전의 실현을 향한 선진 운전 지원 시스템(ADAS)등의 보급으로 인해, 자동차의 주변 상황을 모니터링 하기 위한 많은 고정밀 차재 카메라가 탑재되고 있습니다. 이에 따라 다수의 케이블이 사용되면서 한 케이블로 신호와 전력을 동시에 전송할 수 있는 PoC 방식의 수요가 높아지고 있습니다PoC방식에서는 신호와 전원을 분리하기 위해 통상적으로 여러 인덕터를 조합하여 광대역에서 높은 임피던스 필터를 구성합니다.

본 제품은 당사의 독자적인 세라믹 재료 및 코일 구조로 인덕턴스 22μH, 정격 전류 700mA의 성능을 1812사이즈로 구현하였습니다. 수 MHz ~ 100MHz 정도의 저주파 영역에서 광대역 및 높은 임피던스를 가지며 당사의 기존 제품인 LQW32FT_0H시리즈(1210사이즈)나 LQW21FT_0H시리즈(0805사이즈)와 조합하면 PoC방식에 필요한 부품 수 및 실장 공간을 더욱 줄일 수 있습니다. 이로부터 차재 카메라 탑재 기기의 소형·경량화에 공헌합니다.
당사는 향후도 시장 요구에 알맞는 제품 개발에 임해, 자동차의 고성능화·고기능화에 공헌해 갈 것입니다.

본제품의 주요 장점

  • 22μH의 큰 인덕턴스와 700mA의 대전류를 동시에 실현한 Bias-T 회로용 인덕터로서는 세계 최소※2의 1812사이즈.
  • SerDes※3인터페이스에 사용하는 차량용 PoC 방식용 인덕터에 최적.
  • 폭넓은 인덕턴스(10μH~22μH)라인업.
  • ※2당사 조사. 2021년 8월 23일 시점.
  • ※3SerDes(Serializer/Deserializer) : 고속 데이터 전송을 위한 시리얼 신호/parallel 신호를 상호 변환하는 회로.

본제품의 주요 사양

Swipe left or right to change screens. View in landscape mode.
Part number Inductance DC resistance
(Ω max.)
Self-resonant frequency
(MHz min.)
Rated current (mA)
Nominal value (μH) Tolerance (%) Based on inductance change Based on temperature rise
Ambient temperature 105°C Ambient temperature 125°C
LQW43FT100M0H 10 ±20 0.13 60 1000 1000 710
LQW43FT180M0H 18 ±20 0.16 40 800 845 600
LQW43FT220M0H 22 ±20 0.18 30 700 700 500

LQW_FT시리즈 전체의 장점

LQW_FT 시리즈는 광대역으로 높은 임피던스를 확보할 수 있으므로 조합하는 인덕터 점수(전체 사용 인수)를 줄일 수 있습니다.

LQW_FT시리즈의 광대역임피던스 주파수 커브의 이미지

제품정보 사이트

제품의 상세 정보는LQW43FT_0H시리즈를 확인해주세요.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.