주식회사 무라타 제작소(이하, 「당사」)는 5G스마트폰용 2021사이즈(2.0×1.2mm)의 파워 인덕터 「DFE21CCN_EL시리즈」(이하, 「본제품」)의 양산을 개시하였습니다. 당사 동사이즈의 종래제품보다도 정격전류를 약 20% 향상, 직류저항을 약 50% 저감한 본제품에 의해 회로의 안정화・소형화에 공헌합니다.
최근 스마트폰의 고기능화에 따라 기기에 탑재되는 전원회로가 증가하고 있습니다. 특히 일부 5G스마트폰에서는 기존 4G스마트폰 대비, 전원전압을 조정하는 파워 모듈에 사용되는 파워 인덕터 수가 약 30% 증가하고 있습니다. 게다가 5G스마트폰의 배터리 대형화에 의해 부품의 소형화가 요구되고 있습니다. 당사는 자기회로 최적화 기술과 고도의 성형 기술을 활용하여 스마트폰 고기능・소형화에 공헌하는 본제품을 개발하였습니다.
당사는 통신 시장 및 전장 시장이 핵심시장으로서 자리매김하고 있어 향후에도 시장 요구에 대응한 제품의 개발에 임해 파워 인덕터의 라인업 확충을 실시해가겠습니다. 통신 시장 전용으로는 보다 소형 제품에 개발을 주력, 전장 시장 전용으로는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 차량용 인포테인먼트(IVI)를 위해 개발을 진행해가겠습니다.
상세 사항은 파워 인덕터「DFE21CCN_EL시리즈」를 확인해 주십시오.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.