주식회사 무라타제작소는 새롭게 PoE※1전용의 절연형 DC-DC컨버터의 라인업을 확충해, IEEE802.3bt에 준거한 PD※2용 절연형 DC-DC컨버터(12Vo/6A)「MYBSP01206AZFT」(이하, 「본제품」을 상품화 했습니다. 본제품은 이미 양산을 개시하였으며 샘플 대응도 가능합니다.
데이터 통신의 고속화나 데이터량 증가, 기기의 고성능화에 따라 PoE에서도 높은 전력에 대응하도록 요구되고 있습니다. 특히, 엣지 컴퓨팅용 IoT Gateway, 고기능 카메라 모듈, 스마트 조명, POS 장치 등은 소비 전력이 증가하고 있어 고출력이 가능한 본제품이 적합합니다.
샘플은 당사 담당 영업에 문의해 주시거나 또는 여기에서 신청해 주십시오.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.