요소
주식 회사 무라타 제작소는 자동차용 도전성 접착제
*1전용 칩 적층 세라믹 콘덴서(GCG시리즈) 정격 전압 100Vdc에 대해서 온도 보상용 및 고 유전율계 라인 업을 확대했습니다.
온도 보상용은 1608M사이즈(1.6×0.8mm)로 1,000pF부터 10,000pF, 고 유전율계는 3225M사이즈(3.2×2.5mm)에 대하여 4.7μ F를 새롭게 상품화하여, 이미 샘플 대응 및 양산을 시작하였습니다.
배경
자동차의 엔진 룸 내의 전자 기기는 혹독한 온도 환경에 노출되기 때문에, 룸 내에 탑재되는 전자 부품 실장에는 높은 내열성•내 온도 순환성을 가진 도전성 접착제가 사용되고 있습니다.
이 도전성 접착제를 구현하기 위해 당사에서는 외부 전극에 AgPd전극을 채용한 칩 적층 세라믹 콘덴서(GCG시리즈)를 상품화하였습니다. 금 번에 이 라인 업을 확대하였습니다.
특징
- AEC-Q200*2에 준거한 자동차의 파워 트레인, 안전 기기용의 도전성 접착제 전용품
- 외부 전극에 신규 개발한 AgPd전극을 채용하고 있으며, 고온 환경에서도 도전성 접착제와 고접합 신뢰성을 얻는 것이 가능
용도
자동차의 엔진 룸
대표 품번
GCG1887U2A102JA01_, GCG32DC72A475KE01_
전기적 성능
|
1608M사이즈
|
3225M사이즈
|
온도 특성
|
U2J
|
X7S
|
X8L
|
사용 온도 범위
|
-55~+125℃
|
-55~+125℃
|
-55~+150℃
|
정격 전압
|
100Vdc
|
100Vdc
|
100Vdc
( 전압 디레이팅 有 )
|
정전 용량
|
1,000~10,000pF
|
4.7μF
|
4.7μF |
외형 치수
1608M사이즈:1.6×0.8mm ( T=0.8mm)
3225M사이즈:3.2×2.5mm ( T=2.0mm)
제품사이트
GCG 시리즈
용어 설명
*1.
|
도전성 접착제: 온도 변화에 따른 기판과 부품의 팽창 신축이 일으키는 스트레스를 완화하여, 고 온도 사이클 수명을 가지고 있습니다.
|
*2.
|
AEC-Q200: Automotive Electronics Council가 책정한 차량용 전장 부품에 요구되는 신뢰성 시험 규격.
|
무라타에 대해서
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.