세계 최고 슬림 0.4mm전기 이중층 capacitor DMH시리즈를 상품화

2017-01-17

주식회사 무라타제작소
사장   무라타 쓰네오

요지

주식 회사 무라타 제작소는 업계에서 가장 슬림한 0.4mm두께의 전기 이중층 capacitor, DMH시리즈를 상품화했습니다. peak power assist 용도로서, wearable 기기를 비롯한 여러 기기에서 채용을 목표로 합니다. 본 상품은 후쿠이 무라타 제작소에서 2017년 내 양산예정입니다.
 

보충

전기 이중층 capacitor 는 세라믹 콘덴서나 전해 콘덴서 등과 비교해서 100배 이상의 대용량이면서 일반적인 이차 전지와 비교해서 긴 수명을 가지고 있는 축전 장치입니다.더욱이, 당사의 전기 이중층 capacitor는 소형 슬림형 사이즈면서 업계 최고 수준의 저 ESR을 특징으로 하고 있습니다. 소형 기기 등의 peak power assist 로 이용함으로써 고출력화나 전원의 안정화를 실현하고 기기의 기능 향상에 기여할 수 있습니다.
이번 상품화한 0.4mm두께의 DMH시리즈는 한정된 공간에서 사용에도 대응할 수 있어 각종 웨어러블 기기 및 모바일 기기와 함께 스마트 카드나 전자 페이퍼 기기 등에 채용도 목표로 하고 있습니다.

특징

  1. 초슬림(0.4mm)을 실현하고, 슬림형 기기에 최적
  2. 4.5V의 전압으로 리튬 이온 전지의 peak power assist 에 최적
  3. 35mF, 300mΩ의 대용량•저 ESR으로, 예를 들어 1A에서 수십 밀리초의 peak power assist 가 가능

품번

DMHA14R5V353M4ATA0

특성도

특성 사례(DMHA14R5V353M4ATA0공칭 용량 35mF)
•방전 특성(Discharge characteristics)

 
 

전기적성능

품번
공칭 용량
〔mF〕
정격전압
〔V〕
ESR@1kH
〔mΩ〕
사용온도범위
DMHA14R5V353M4ATA0 35 4.5 300 -40℃~85℃


외형치수도

DMHA14R5V353M4ATA0

*2017년 2월 16일 본 상품의 양산시기를 수정하였습니다.


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.