Y1클래스 AC500V등 안전 규격 인정 콘덴서의 새 시리즈 상품화

2016-12-06

주식회사 무라타제작소
사장   무라타 쓰네오

요약

금번 주식 회사 무라타 제작소는 정격 전압의 라인 업을 확충하고, X1/Y1클래스 등 안전 규격*1인정 세라믹 콘덴서의 새 시리즈를 상품화했습니다.
AC400V정격 및 AC500V정격의 신제품은 High impulse tolerance 에 의해 태양광 발전 시스템이나 FA기기 등 높은 신뢰성이 요구되는 대형 기기용의 사용에 적합합니다.
또한, AC250V정격 및 AC300V정격의 신제품들은 동업 타사 제품보다 소형으로, 모바일 기기의 충전기 등 소형 기기용으로 적합합니다.
라인 업의 일부를 2016년 12월부터 양산 개시하고, 순차적으로, 정전 용량의 라인 업을 확충하겠습니다.

보충

안전 규격 인정 세라믹 콘덴서의 새로운 라인 업

안전규격
Subclass

제품 타입 명
정격전압
인정규격
특징
X1 / Y1

DE1 Series

Type RA
AC500V
ENEC*2 (VDE), UL, CQC
High impulse tolerance
(제품정보)
AC300V
ENEC (VDE), UL, CQC
Small size (제품정보)
AC250V
ENEC (VDE), UL, CQC, KTC
Small size (제품정보)

DE1 Series

Type KX

AC250V
AC300V
IEC60384-14
Conventional products
 (제품정보)
X1 / Y2

DE2 Series

Type SA
AC400V
ENEC (VDE), UL, CQC
High impulse tolerance
(제품정보)
AC300V ENEC (VDE), UL, CQC
Small size (제품정보)
AC250V
ENEC (VDE), UL, CQC, KTC
Small size (제품정보)

DE2 Series

Type KY
AC250V
AC300V
IEC60384-14
Conventional products
 (제품정보)

안전 규격 인정 콘덴서는, 주로 상용 AC전원 라인에 유래하는 노이즈를 제거할 목적으로, 전원 라인 선 사이나, 전원 라인과 섀시 사이에 연결됩니다.
전원 라인 선 사이에 접속되는 것을 X capacitor, 전원 라인과 섀시 사이에 접속되는 것을 Y capacitor 라 칭하며, 안전 규격 인정을 취득한 콘덴서가 사용되고 있습니다.  
Y capacitor 에는 주로 세라믹 콘덴서가 채택되었습니다.

용어설명

*1 안전규격:기기와 전자 부품이 원인이 되는 재해 발생을 막기 위해 정한 규격 또는 규제.

*2 ENEC:European Norms Electrical Certification. EU공통의 EN규격에 적합한 라이센스로 유럽에서 널리 인지되고 있습니다.


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.