면 장착 타입 Y1클래스 안전 규격 인정 콘덴서의 상품화

2017-05-15

주식회사 무라타제작소
사장   무라타 쓰네오

요지

주식 회사 무라타 제작소는, 슬림형 전원용의 측면 장착 타입의 IEC 60384-14*1 Y1*2클래스 안전 규격 인정 세라믹 콘덴서를 상품화했습니다. 공간 절약 AV기기, LED조명 기기나 1U*3랙마운트 기기용 등 평평한 면이 요구되는 모든 AC-DC스위칭 전원에 최적화 된 상품입니다. 본 상품은 2017년 5월부터 양산을 시작했습니다.

상세

안전 규격 인정 콘덴서는 주로 상용 AC전원 라인에 중첩하는 소음을 제거할 목적으로, 전원 라인 입력 측에 배치됩니다.
안전 규격 인정 콘덴서는 일반적으로 리드타입이 이용됩니다만, 기판의 측면에서 장착 높이가 과제가 되어, 기기의 슬림화와 부품의 레이아웃에 제약이 발생 되고 있었습니다.
또 리드타입형 상품은 through-hole 실장 때문에 기판의 이면에 도선이 노출됩니다. 이 노출된 도선과 기기의 금속부 간에는 안전 규격이 요구한 일정한 절연 간격을 확보할 필요가 있으며, 기기의 내부 공간 레이아웃을 어렵게 하고 있습니다.

본 상품은 원판형 세라믹 유전체에 판상의 단자를 장착하여 수지 몰드 하는 구조를 취함으로써 lead type으로 생겨버리는 단자 부분의 두께를 극한까지 줄이고 제품 구현 높이 2.5mm이하를 실현했습니다. 또 리프로 면을 구현 가능하게 하는 기판 이면에서 절연 간격의 확보가 불필하게 되었습니다. 이로써 공간 설계가 어려워지고 있던 공간 절약 AV기기, LED조명 기기나 1U랙마운트 기기 등 크기에 제약이 걸린 전원 기기의 추가 슬림화에 공헌합니다.

제품 사이트 URL

https://psearch.en.murata.com/capacitor/lineup/dk1

전기적 성능

사용온도범위
-40℃ ~ +125℃
정격전압
Y1: AC300V (r.m.s.) 또는 AC250V (r.m.s.)
X1: AC440V (r.m.s.)
정전용량
10pF ~ 1500pF
인정 규격(적용 규격)

UL (UL 60384-14)
ENEC (EN 60384-14)
CQC (IEC 60384-14)
KTC (KC 60384-14)

외형 치수

단위: mm, ()내는 참고치입니다.

L 11.4 +/- 0.5
W 6.0 +/- 0.5
T 2.5 or less

용어 설명

*1 IEC 60384-14: 전기 누전으로 화재나 감전 등을 방지한다는 관점에서, 상용 전원에 접속되는 콘덴서의 내전압 성능 및 내화 성능에 대해서 정하는 국제 규격.
*2 Y1: 상위 규격에서, 절연의 종류에 의해 분류되는 콘덴서의 서브 클래스 중 하나. 서브 클래스 Y1의 콘덴서는 가장 요구 성능이 높다.
*3 1U: 데이터 센터 등에 설치하는 19인치 랙에 담아 서버나 스토리지 등의 기기의 높이를 나타내는 단위. 1단 분의 높이의 기기를 1U, 2단 분의 높이의 기기를 2U로 나타낸다. 1U높이는 컴퓨터 관련 EIA가 정한다 「1U=1.75인치」가 널리 사용된다.


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.