자동차용 175℃/200℃ 대응 리드형 적층 세라믹 콘덴서 라인 업 추가

2018-01-11

요지

주식 회사 무라타 제작소는 고온 용도에 대응하는 자동차용 리드형 적층 세라믹 콘덴서 RHS시리즈의 라인 업을 확충했습니다. 이번에는 새롭게, 200℃ 대응 200Vdc, 500Vdc와 함께 100Vdc정격품과 고용량 값의 175℃ 대응 100Vdc정격품을 상품화했습니다.
주로 자동차 엔진 룸 주변 등 가혹한 고온 환경에 탑재되는 기기 등에 채용을 목표로 합니다. 200℃ 대응의 100Vdc정격품은 2018년 1월부터, 175℃ 대응의 100Vdc정격품은 2018년 2월 이후 주식 회사 이와미 무라타 제작소에서 양산 개시 예정입니다. 샘플 대응은 가능하며 샘플 가격은 200엔입니다. 또한 본 제품은 2018년 1월 17일~1월 19일 토쿄 빅 사이트에서 개최되는「10th Int'l Automotive Electronics Technology Expo ~CAR ELE JAPAN~」에 출전합니다.


배경

자동차의 연비 향상을 목적으로, 파워 트레인계 제어 시스템은 DC모터 구동에 의한 제어가 증가하고 있습니다. 이 DC모터에서 발생하는 전기적 노이즈를 억제하기 위해서 콘덴서를 사용합니다. 자동차의 제어 기기는 가혹한 온도 환경에서 사용되며, 짧은 시간이지만 200℃ 가까운 고온이 되기도 합니다.

이런 환경에서 사용되는 콘덴서는 높은 내열성이 요구됩니다. 본 시리즈는 고 내열 적층 세라믹 콘덴서를 새롭게 개발한 고 내열 수지로 코팅함으로써 최고 사용 온도 200℃을 실현하고 있었습니다.
지금까지 정격 전압은 200Vdc, 500Vdc로 용량 값도 0.01μF까지 였지만, 이번에 175℃, 200℃ 대응의 100Vdc제품을 추가함으로써 소형화와 0.1μ F까지의 용량 값 확대를 실시했습니다. 향후 엔진 실내 등 고온 환경에 탑재되는 기기용으로의 확대 판매가 목표 입니다.


특징

  • 도선 장착 타입이므로, 소음 발생원의 근처에 용접이나「코킹*1」에서 접속이 가능
  • AEC-Q200*2에 대응
  • ISO7637-2*3규격의 과도 서지 시험에 대응


상세 사양

사용온도범위
-55~+175℃
-55~+200℃
정격전압

100Vdc
(175℃의 정격 전압은 50%로 저감)
100Vdc(온도 특성 코드:7G)
200Vdc、500Vdc(온도 특성 코드:7J)
(200℃의 정격 전압은 25%로 저감)
정전 용량 온도 특성
또는
온도 계수
(ppm/℃)
온도 특성 코드:L1
-55~175℃:+15/-40%

온도 특성 코드:N1

-55~175℃:+15/-60% 

온도 특성 코드:7G

-55~25℃  :0 +30/-72ppm/℃
25~125℃  :0 +/-30ppm/℃
125~200℃:0 +72/-30ppm/℃

온도 특성 코드:7J

-55~25℃  :-750 +120/-347ppm/℃
25~125℃  :-750 +/-120ppm/℃
125~200℃:-750 +347/-120ppm/℃
정전 용량 값 범위

온도 특성 코드:L1
4700pF~0.1μF

온도 특성 코드:N1
4700pF~0.22μF

온도 특성 코드:7G
100pF~3300pF

온도 특성 코드:7J
100pF~0.01μF
치수
(L×W)
사이즈0:3.8×3.5mm max
사이즈1:4.0×3.5mm max
사이즈2:5.5×4.0mm max


외형 치수 및 리드 선 피치

 L×W:
정격 전압과 정전 용량의 조합에 의하여 결정됩니다
 F(리드 선 피치):
100Vdc, 200Vdc정격품...2.5mm또는 5.0mm하나의 선택이 가능
500Vdc정격품・・・5.0mm



전압, 온도 디레이팅에 대해서

제품 온도가 150℃을 넘는 경우에는, 다음과 같이 정격 전압에 대하여 콘덴서에 인가되는 전압을 줄여서 사용해 주세요.


제품 사이트

RHS시리즈
시리즈 라인 업은 이쪽을 보세요.


용어설명

*1. 
코킹: 금속 부재나 쇠 장식을 접착제 등을 사용하지 않고 펜치와 전용 공구를 사용하여 고정하는 방법
*2.
AEC-Q200:
Automotive Electronics Council가 책정한 차량용 전장 부품에 요구되는 신뢰성 시험 규격
*3.
ISO7637-2:
차량 전장 기기에서 발생하는 노이즈에 대한 내성 시험 규격

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.