0603M사이즈 100V의 저손실 적층 세라믹 콘덴서를 상품화

Murata introduces 0201 inch size 100 V low loss multilayer ceramic capacitor

2018-06-07

요지

무라타 제작소는 저손실 칩 적층 세라믹 콘덴서 GJM시리즈의 라인 업을 확대하고 0603M사이즈 ・정격 전압 100Vdc를 상품화했습니다. 주로 통신 기지국 및 통신 기지국용 파워 앰프 모듈 등에 채용을 목표로 합니다. 본 상품은 2018년 4월부터 양산하고 있습니다.


보충

저손실 칩 적층 세라믹 콘덴서 GJM시리즈는 유전체 재료에 고주파에서 손실이 매우 작은 세라믹 재료, 내부 전극에 구리를 사용함으로써, 고주파로 High Q, 저 ESR을 실현한 적층 세라믹 콘덴서입니다.

통신 기지국에서는, 고주파화 ・ 다출력화가 진행되어, 이를 위한 세트 소형화가 필요하게 되었습니다. 
소형 사이즈의 저손실 콘덴서에도 통신 기지국용으로 사용할 수 있도록 정격 전압의 확대가 요구되고 있습니다.
당사의 저손실 칩 적층 세라믹 콘덴서 0603M사이즈의 정격 전압은 지금까지 최대 50Vdc였습니다만 2배의 정격 전압인 100Vdc의 라인 업을 추가했습니다. 향후, 통신 기지국용으로의 확대 판매가 목표 입니다.


제품 사이트

저손실 칩 적층 세라믹 콘덴서 GJM시리즈 0603M사이즈, 정격 전압 100Vdc의 품번•스펙 목록


Murata 세라믹콘덴서

풍부한 라인 업으로, 최적의 솔루션을 제안합니다. 여기(영문 페이지에 이동)에서 제품 상세 검색, 제품 라인 업, 문제 해결 사례, 관련 콘텐츠 링크 등을 보실 수 있습니다.