단자 간 4mm를 확보 자동차용 안전 규격 인정 금속 단자형 MLCC 상품화

Murata introduces safety standard certified metal terminal type MLCC for automotive applications with a distance between terminals of 4 mm or more.

2018-10-03

요지

무라타 제작소는 단자 간 거리를 4mm이상으로 한 자동차용 안전 규격 인정 금속 단자형 적층 세라믹 콘덴서 KCA시리즈 Type MF를 상품화했습니다. 주로 전기 자동차의 차량 충전기(OBC*1), 인버터, DC-DC컨버터 등에서 활용하실 수 있습니다. 본 상품은 2018년 12월부터 양산 개시 예정입니다.


보충

자동차용 안전 규격 인정 금속 단자형 적층 세라믹 콘덴서 KCA시리즈 Type MF는 콘덴서의 국제 안전 규격 IEC60384-14 Class X1/Y2의 인정을 취득하였으며, 차량용 충전기 등에 Class Y2의 Y콘덴서*2로 사용할 수 있습니다. 금속 단자의 탄성 작용에 의해 세라믹 소체에 부과되는 스트레스를 완화하고 균열의 발생 위험을 통제하는 설계를 채용하고 있습니다. 
차재용 충전기에서 본 제품은 안전 규격 인정 콘덴서가 요구되는 AC라인뿐만 아니라, DC라인의 Y콘덴서로도 채택되고 있습니다.

기존 KCA시리즈 Type MF는 그동안 IEC60384-14에 규정된 단자 간 거리 3.2mm를 충족하였지만, 전기 자동차 용도로DC라인에서 사용하는 경우, 인가 전압, 사용 환경, 기판 재료 등에 따라서는 단자 간 거리 3.2mm로는 부족하다고 판단하는 경우가 있었습니다.
본 상품은 금속 단자를 새롭게 설계함으로써 단자간 거리 4mm이상을 실현했습니다. 기존 라인 업과 비교해 보다 높은 전압의 설계 요구에도 대응 가능합니다. 



제품 개요

 
개발품
[참고] 기존품
품종(예)
KCA55W7UMF103ML01#
KCA55W7UMF103MH01#
형태
Murata introduces safety standard certified metal terminal type MLCC for automotive applications with a distance between terminals of 4 mm or more.
L 치수
6.1 ±0.4 mm
6.1 ±0.4 mm
W 치수
5.1±0.3 mm
5.3 ±0.2 mm
T 치수
6.4 ±0.3 mm
6.4 ±0.3 mm
금속단자폭e
0.9 ±0.2 mm
1.2 ±0.2 mm
금속단자 전극간 거리d
4 mm (min.)
3.2 mm (min.)

라인업

  • 사용 온도 범위: -55 to +125℃
  • 정격 전압: 250 Vac (r.m.s.), 630 Vdc (안전 규격 인정은 Vac [r.m.s.] 만 취득)
  • 정전 용량: 100 to 10,000 pF
  • 온도 특성: U2J 특성


용어설명

*1. 
OBC: On Board Charger. 상용 전원을 직류로 변환하고 전기 자동차 등의 메인 배터리를 충전하는 차량 충전기.
*2.
Y 콘덴서:
주로 전원 라인 노이즈를 제거할 목적으로, 전원 라인과 샤시간에 접속되는 콘덴서.

Murata 세라믹콘덴서

풍부한 라인 업으로, 최적의 솔루션을 제안합니다. 여기(영문 페이지에 이동)에서 제품 상세 검색, 제품 라인 업, 문제 해결 사례, 관련 콘텐츠 링크 등을 보실 수 있습니다.