내전압을 개선한 NFC용 variable capacitor의 상품화

Variable Capacitors

2018-05-09

요소

주식 회사 무라타 제작소는 내전압*1을 개선한 NFC*2전용 variable capacitor*3 (LXRW19V201-058) 를 상품화했습니다. 주된 채용 목표 기기는  NFC탑재 결재 단말기 기기 (POS*4시스템) 입니다. 본 제품은 2018년 4월부터 오카야마 무라타 제작소에서 양산을 시작하였습니다.

기존 variable capacitor 가 탑재된 스마트 폰이나 휴대 전화와 달리 결재 단말기 기기에서는 상시 AC전압 인가 하에서 동작이 요구됩니다. 본 제품은 내부의 축전기 구조를 재검토함으로써 상시 전압 인가 하에 AC정격 30Vpp (종래비 3배) 의 내압을 실현했습니다.
NFC탑재 결재 단말기 기기에서는 모바일 대응에 의한 소형화 요구나 EMV*5대응을 위해 주파수의 파인 튜닝이 엄격하게 요구되고 있습니다. 본 제품은 이런 요구에 대응하기 위해 상품화하였습니다.


제품사이트

LXRW19V201-058에 대한 자세한 내용은 시리즈 라인 업을 참고하세요.


용어설명

*1 내전압 : 기기, 전자 부품에 가할 수 있는 전압의 한계치.
*2 NFC : 13.56MHz대역을 이용하는 무선 통신 규격. Near Field Communication의 약어.
*3 variable capacitor : 소자에 전압을 검으로써 용량 값이 가변 하는 전자 부품.
*4 POS : 판매 시점 정보 관리. Point Of Sales의 약어.
*5 EMV : 국제 카드 브랜드의 Visa와 Master Card가 책정한 IC카드 규격. 


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.