세계 최소형 클래스의 LPWA모듈(CAT.M1/NB-IoT대응)을 개발
~인프라설비 IoT화에 공헌~

2019-04-02

주식회사 무라타제작소
회장 겸 사장 무라타 츠네오

주식 회사 무라타 제작소(본사:교토 부 나가오카쿄 시 대표 이사 회장 겸 사장:무라타 츠네오)는 세계 최소형 클래스*1의 LPWA(Low Power Wide Area)모듈(이하, 본 개발품) 「Type 1WG」「Type 1SS」의 2제품을 개발했습니다. CAT.M1/NB-IoT에 대응한 본 개발품은 4월 10일~12일 도쿄 빅 사이트에서 개최되는「제8회 IoT/M2M전」에 출전합니다.

*1당사 조사. 2019년 3월 말 시점.


1. 개발 배경

네트워크 인프라의 보급으로 IoT가 발전하여, 다양한 물건과 물건이 연결되게 되었습니다. 예를 들어, 교량이나 고가도로, 터널 등 노후화하는 인프라의 유지 관리, 스마트 미터(전기, 가스, 수도의 원격 검침) 등, 기기의 소형화 및 장기간 안정적으로 원격 모니터링을 하고자 하는 욕구가 높아지고 있습니다. 본 개발품은 당사가 소형 부품의 제조에 있어 축적한 기판설계, 실장 기술 등의 미세 가공 노하우를 활용해, 소형이면서도 전력 절약이 가능한 LPWA 모듈로서 개발했습니다.


2. 본 개발품의 특징

본 개발품의 특징은 다음과 같습니다.

세계 최소형 클래스의 모듈 사이즈

「Type 1WG」는 12.2mm× 12.0mm× 1.6mm(길이×폭×높이), 「Type 1SS」는 10.6mm× 13.2mm× 1.8mm의 제품 크기로 일반적인 소형 모듈*2에 대하여, 실장
 면적의 50% 소형화를 실현했습니다. 전자회로의 실장면적의 대폭적인 삭감을 가능하게 하여 고밀도 회로설계에 기여합니다.

*2 18.0mm× 16.0mm× 2.0mm의 LPWA모듈과의 비교

저소비 전력
본 개발품은 Altair Semiconductor사, Mediatek사의 모뎀칩을 채용함으로써 저 소비전력을 실현하고 있습니다. eDRX(extended Discontinuous Rection)/PSM(Power Saving Mode)라는 기술을 이용함으로써 대기시의 전파수신 빈도를 낮추고, PSM에서는 제한된 시간대에서만 전파수신을 실시함으로써 소비전력을 감소시키고 있습니다. 대기 모드로 3.5μ A이하인 초저 소비 전류를 실현하고 있으며, 전지 1개로 10년에서 15년 까지 동작*3을 가능하게 합니다.

*3 1일 1번 센서 데이터를 송신하는 애플리케이션을 상정

고신뢰성
당사가 가지는 통신 모듈의 설계・제조 노하우를 살려, 고품질을 실현하고 있습니다. 또, 모듈내의 수동 부품이 당사의 제품으로 구성되어 있는 것도, 높은 신뢰성을 뒷받침합니다.


3. 향후 전개

본 개발품은 국내・헤외의 주요 이동 통신사에서의 인증 취득에 힘쓰고 있습니다. 유럽 및 국내에서는 일부 이동통신사의 인증을 취득했고, 2019년 가을 무렵 양산용 샘플 출하 개시를 계획하고 있습니다.
현재, 국내에서는 대기업 이동통신사에 의한 LPWA 서비스가 개시되고 있어, 스마트 미터나 IoT 가전의 실증 실험도 시작하였습니다. 앞으로도, 당사는 시장・고객의 요구에 따라 다양한 특성을 가진 제품을 개발해, IoT 사회의 실현을 향해 나아가겠습니다.


4. 기타・기술 정보

표  LPWA모듈 「Type 1WG」「Type 1SS」의 사양
제품명  Type 1WG  Type 1SS 
형명  LBAD0XX1WG  LBAD0YW1SS 
대응규격  CAT.M1, NB-IoT  NB-IoT 
사이즈(mm)  12.2×12.0×1.6  10.6×13.2×1.8 
모뎀 칩  Altair Semiconductor사 제품(이스라엘)
ALT1250 
Mediatek사 제품(대만)
MT2625 



무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.