차재 전원용 5036/5050사이즈 4Amax. Common mode choke coil 상품화

DLW5ATH/DLW5BTH series

2017-05-22

요지

주식 회사 무라타 제작소는 power train safety계 전자 제어 기기(ECU*1)의 전원 라인 소음 대책에 최적인 common mode choke coil DLW5ATH/DLW5BTH시리즈를 상품화했습니다. 본 제품은 2017년 6월부터 양산을 시작할 예정입니다.

  

보충

자동차 시장에서는 자동 운전을 위한 움직임이 가속화되었고 주변 감지로 차량용 카메라, 레이더 등 각종 센서의 표준 장비가 진행되고 있습니다. 이들의 대량 정보를 처리하는 ECU가 늘어나면서 power train safety 계에 대응한 고 신뢰성의 전원 라인용 소음 대책 부품 수요가 높아지고 있습니다.

이에 대응하기 위해, 인포테이먼트계에서 시장 실적이 있는 「DLW5ATZ/DLW5BTZ시리즈」를 바탕으로 power train safety 계 ECU에서 요구되는 고 신뢰성을 충족한 5036(5.0×3.6mm)사이즈와 5050(5.0×5.0mm)크기의 전원 라인용 「common mode choke coil "DLW5ATH/DLW5BTH시리즈」를 상품화했습니다.

  

제품 사이트 URL

DLW5ATH/DLW5BTH시리즈
시리즈 라인 업은 이쪽을 보세요.

  

용어 설명

*1 ECU: Electronic Control Unit (전자 제어 기기)


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.