1608사이즈-고 임피던스 전원용 chip ferrite beads 상품화

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2017-07-10

murata_PE0-1S00

요지

주식 회사 무라타 제작소는 전원 라인 노이즈 대책에 최적인 1608사이즈(1.6×0.8mm)의 대전류 대응 chip ferrite beads에 최대 레벨 임피던스가 되는 1000Ω상품을 새롭게 추가했습니다. 본 상품은 이미 2017년 4월부터 양산을 시작했습니다.
  

보충

종전에는 600Ω까지가 라인 업이었던 chip ferrite beads BLM18KG시리즈에, 새롭게 고 임피이던스인 1000Ω(at100MHz)에서 대전류 1A에 대응 가능한 상품을 실현했습니다.
일반 소비재 기기, 차량 인포테이먼트, 차량용 파워 트레인 ・ 안전 용도 외에, 땜납 실장이 가능한 사용 온도 150℃ 보증 상품 4아이템을 동시에 상품화하여, 라인 업에 추가했습니다.

  

제품 사이트 URL

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.