MIPI D-PHY ver1.2용 공통 모드 잡음 필터를 상품화

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2017-08-28

이 제품은 생산 중지되었습니다. (※2022년 6월 24일 업데이트)

murata_NFP0QSN,NFP0QHB_HS2,NFP0QSB132HL2

요지

주식 회사 무라타 제작소는 고속 차동 인터페이스"MIPI*1 D-PHY Ver1.2"용 Common Mode Noise Filter NFP0QSB132HL2를 상품화했습니다. 본 제품은 8월부터 양산을 개시했습니다.
  

보충

모바일 기기에서는, 카메라 모듈과 디스플레이 모듈, 그리고 애플리케이션 프로세서 간 내부 인터페이스로서 MIPI가 사용되고 있습니다.
카메라의 고해상도화 및 디스플레이의 고휘도화, 고대비화에 따른 대량 데이터의 고속 전송 필요성이 높아져, 고속 차동 인터페이스 MIPI D-PHY Ver1.2(2.5Gbps)의 도입이 진행되고 있습니다.

이 MIPI D-PHY Ver1.2의 소음 대책으로서 컷오프 주파수(fc)가 높은Common Mode Noise Filter가 요구되어, 금번에 이에 적합한 컷오프 주파수 7.5GHz(typ.) 0605mm사이즈의 「NFP0QSB132HL2」를 상품화했습니다.
  

제품 사이트 URL

NFP0QSB132HL2
제품 세부 사항에 대해서는 이쪽을 보세요.

애플리케이션 별 권장 common 모드 『choke 코일/노이즈 필터』 리스트
  

용어 설명

*1. MIPI: Mobile Industry Processor Interface

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.