차량용 150℃ 대응 3216사이즈의 전원용 칩 페라이트 비즈를 상품화

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2017-09-19

주식회사 무라타제작소
회장 겸 사장 무라타 쓰네오

요소
주식 회사 무라타 제작소는 차량용 파워 트레인・안전용으로 사용 온도 150℃ 보증 3216사이즈(3.2×1.6mm)의 전원용 칩 페라이트 비즈 BLM31KN_BH시리즈를 상품화했습니다.
본 상품은 주로 고온 보증이 요구되는 자동차의 엔진 룸과 LED헤드 라이트 등에 탑재되는 회로의 전원 라인 노이즈 대책 부품으로서 차량 시장에 확대 판매하며 이미 양산을 시작하였습니다.

보충
최근 자동차 시장에서는 하이브리드와 전기 자동차를 비롯한, 다양한 기능의 전동화 진전에 의한, 전도 노이즈 및 복사 노이즈 증가에 따른 노이즈 대책의 필요성이 높아지고 있습니다. 예를 들어, 파워 트레인 전동화에서는, 모터 제어 회로(브러시 부착의 경우)혹은 인버터 회로(브러시 미 부착의 경우)에서 모터 회로 탑재 수가 증가하고 있어 대전류 대응의 노이즈 대책 부품이 필요합니다.
더욱이, 자동차의 연비 향상에 직결되는 경량화로 인해, 엔진 계열, 안전 관련 전자 제어 유닛(이하 ECU)은 고온이 되는 엔진 룸 안에 배치(기전 일체화 설계)되므로, ECU내에서 사용하는 노이즈 대책 부품에도 고온 보증이 요구되고 있습니다.
당사는, 내부 전극 및 외부 전극의 설계 사양을 연구함으로써, 전원 라인에 적합한 대전류(120ohm/4A at 125℃)에 대응하고, 150℃ 환경에서 사용 가능한 제품을 3216사이즈로 구현하였습니다. 앞으로도 이들 전원 라인의 소음 대책 설계에 기여하겠습니다.

특장점
  • AEC-Q200*1 에 대응
  • -55℃ to 150℃에서 사용 가능(정격 전류의 디레이팅*2 있음)
  • 소형 사이즈(3.2x1.6mm)에서 최대 4A의 대전류에 대응
  • 최대 1000ohm(at 100MHz)의 임피던스로 노이즈 대책에 효과적

제품사이트

BLM31KN_BH 시리즈
시리즈 라인 업은 이쪽을 확인하십시오.


용어설명

*1 AEC-Q200: Automotive Electronics Council가 책정한, 차량용 전장 부품에 요구되는 신뢰성 시험 규격

*2 정격 전류의 디레이팅
150℃ 보증품은 125℃ 및 150℃ 환경 온도 정격 전류를 정하여, 150℃ 환경 아래의 스펙과 신뢰성을 보증

디레이팅 이미지 그림


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.