USB4 등의 고속 차동 인터페이스용 공통 모드 노이즈 필터를 상품화

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2020-04-27

주식회사 무라타 제작소는, 고속 차동 인터페이스(USB4, USB 3.2gen1/2, HDMI 2.1등 ) 전용으로, 적층 타입의 커먼 모드 노이즈 필터 「NFG0QHB_HS2 시리즈」를 상품화했습니다. 이 제품의 양산은 2020 년 5 월에 시작됩니다.

USB 및 HDMI는 모바일 단말, TV, PC 및 디스플레이의 데이터 및 비디오 전송을 위한 인터페이스로 많은 장치에서 사용됩니다. 고해상도 비디오 및 스트리밍 데이터 등을 전송하는 요구가 높아지고 있기 때문에, 보다 빨리, 보다 많은 데이터 통신을 가능하게 하는 고속 차동 인터페이스 USB4(40 Gbps), USB 3.2 gen1(5 Gbps)/gen2(10 Gbps), HDMI2.1(12 Gbps)의 도입이 진행되고 있습니다.

이러한 고속 차동 인터페이스는 고속 신호를 해치지 않고 전달하기 위해 노이즈 대책 부품으로서 컷오프 주파수(fc)가 높은 제품이 필요합니다. 따라서 당사는, 고속 차동 인터페이스에 최적인 적층 타입의 공통 모드 노이즈 필터 「NFG0QHB_HS2 시리즈」를 상품화했습니다.

제품의 장점

  • 높은 컷오프 주파수(fc)
  • 0605mm(025020inch)사이즈

제품 사이트 URL

제품 상세 정보는 여기를 참조해 주세요.

NFG0QHB_HS2시리즈

어플리케이션 별 참조URL

용어설명

고속 차동 인터페이스 : 노이즈 대책 가이드 「고속의 전송이, 왜 차동 전송이 되어 있는가?」를 참조해 주세요.

USB:Universal Serial Bus

HDMI:High Definition Multimedia Interface

DP:Display Port

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.